Diseñados y fabricados con integración total

Ofrecemos intercambiadores de calor paquetizados con carcasa y tubos que son energéticamente eficientes y fáciles de limpiar. Nuestros tanques a presión se adaptan a sus necesidades de refrigeración industrial.

  • Altamente duraderos: Soportan altas presiones y bajas temperaturas.
  • Materiales de calidad industrial: Construidos con acero al carbono, acero inoxidable y aleaciones de cobre.
  • Cumplen las regulaciones: Cumplen con los códigos (ASME, TEMA, SQLO).

Diseñados y fabricados con integración total
  • Sistemas de Refrigeración paquetizados para Necesidades de Procesos Críticos
  • Plantas de refrigeración de baja temperatura con unidades preensambladas en cascada o compuestas
  • Intercambiadores de Calor Industriales y Tanques a Presión
  • Fáciles de Limpiar; soportan Altas Presiones y Bajas Temperaturas
  • Sistemas con Compresores Centrífugos YORK®
  • Construidos por York® durante 50 años con una confiabilidad probada a largo plazo
  • Proveedor integral
  • Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT) disponibles.
  • Compresores de Tornillo Rotativo para Aplicaciones Críticas de Alta Presión.
  • Ciclos de compresión de gas abiertos y cerrados para refrigeración.
  • Compresores de Tornillo Rotativo para aplicaciones complejas.
  • Ciclos de compresión de gas abiertos y cerrados para refrigeración.

Contáctenos