FRICK® High Pressure Screw Compressors

FRICK® High Pressure Screw Compressors

Rotary Screw Compressors for Critical, High-Pressure Applications

Descripción general del equipo

Como líder mundial en refrigeración y compresión de gas, diseñamos Compresores de Tornillo Rotativo FRICK® para las aplicaciones más exigentes y para cumplir los requisitos y estándares más importantes. Nuestros Compresores de Tornillo de Alta Presión están diseñados para la impulsión de gas combustible, la refrigeración de procesos y otras aplicaciones de compresión de gas a alta presión. Al ofrecer el mayor portafolio de compresores de tornillo del mundo, podemos suministrar un rango de presión de hasta 1100 psi (76 bares). En aplicaciones de turbina de gas, satisface las necesidades de alta presión y flujo constante de combustible, independientemente de la presión fluctuante de la entrada.

Con más de 14.500 compresores actualmente en servicio activo, no es de extrañar que nuestros clientes aprecien las avanzadas características de ahorro de energía que realmente ayudan a reducir el costo operativo, al tiempo que ofrecen el mejor rendimiento y confiabilidad de su clase.

 

Descripción general del equipo

Características

  • Ciclos de compresión de gas abiertos y cerrados para refrigeración.
  • La relación de volumen variable (Vi) elimina la compresión excesiva o insuficiente
  • Transmisión por motor eléctrico, motor de gas o turbina de vapor
  • Válvula deslizante para un control eficiente de la capacidad
  • Ingeniería de precisión para garantizar  confiabilidad, disponibilidad, accesibilidad y facilidad de servicio
  • Hasta 6000 HP (4474 kW).
  • Certificación ANSI, ASME, BS OHSAS 18001, CE, CSA, ISO 9001 + 14001, PED, UK, UL
  • Características adicionales disponibles para aplicaciones de procesamiento de gases muy críticas

Contáctenos