Soluciones de vigilancia repletas de funciones para una amplia gama de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores

Las cámaras son parte integral de la videovigilancia. Es esencial que estas cámaras estén equipadas para monitorizar todas las áreas de su infraestructura. Nuestras cámaras IP de alta definición de la serie Illustra proporcionan varios ángulos de visión, incluyendo una vista horizontal y un modo de pasillo. Estos son ideales para tiendas minoristas, edificios comerciales, centros de atención médica, bancos y más. Además, las cámaras tienen características avanzadas como iluminadores IR incorporados, potente tecnología de compresión de video y detección de movimiento para maximizar las capacidades de su sistema de seguridad.

Captura más precisa

Identificación más rápida de actividades sospechosas a distancias de hasta 300 metros desde la cámara.

Visuales detallados

La mayor cantidad de píxeles por metro proporciona imágenes y videos con una claridad excepcional.

Modo corredor

Captura video en áreas donde el campo de visión del formato horizontal tradicional es limitado.

Vaya un paso por delante con noticias e información de nuestros expertos en seguridad.

Consulte todos los insights
Graphics of lines forming a face
jci-headquarters-cork
En las noticias Seguridad Gaming, Sports, and Leisure
Johnson Controls Victor, Illustra Solutions providing security for iconic venue

Somos Johnson Controls

Illustra Blue logo