Seguridad contra Incendios de Clase Mundial para Instalaciones Comerciales Ligeras

La Serie Foundation incluye unidades de control de alarmas contra incendios convencionales y direccionables. Se combinan con una línea selecta de dispositivos periféricos que son fáciles de instalar y programar para los técnicos.

Estos componentes, que están diseñados para edificios comerciales de menos de cuatro pisos y menos de 25.000 pies cuadrados, proporcionan el tipo de protección contra incendios excepcional que normalmente sólo se encuentra en instalaciones mucho más grandes.


Avanzadas

Hay disponibles unidades de control convencionales y direccionables, para satisfacer las necesidades únicas de su edificio.

Flexibles

Una familia de periféricos de calidad crea un sistema de alarma contra incendios completo para su aplicación.

Versátiles

El sistema es ideal para fincas, puestos comerciales, centros y plazas comerciales al aire libre y pequeños edificios de oficinas.

Sistemas Convencionales y Direccionables

Los sistemas de alarma contra incendios de la Serie Foundation se gestionan mediante unidades de control convencionales o direccionables, con todas las opciones que necesita para ofrecer la protección adecuada para proyectos más pequeños y menos complejos. Al proporcionar soluciones de seguridad para la vida sin complicaciones para instalaciones sin complicaciones, la Serie Foundation de Johnson Controls ofrece una solución rentable. Además, las unidades de control de la Serie Foundation son fáciles de instalar, programar y poner en servicio. Los breves videos tutoriales en línea y la programación basada en aplicaciones facilitan su instalación y operación por parte de los técnicos, sin necesidad de capacitación presencial adicional.

Diferentes Unidades de Control para Diferentes Aplicaciones

Conventional Fire Alarm Control Units

Unidades de Control de Alarma de Incendios Convencionales

Ideales para instalaciones con necesidades de seguridad contra incendios sencillas, nuestras unidades de control convencionales le permiten elegir los dispositivos de notificación para aplicaciones de alarma de incendios y señalización de emergencia que se adapten a su aplicación

  • Protección convencional para edificios de menos de 25.000 pies cuadrados
  • Las unidades ofrecen hasta ocho zonas de protección
  • Opciones de conexión flexibles mediante un SDACT integrado
  • Los tutoriales facilitan su instalación por parte de los técnicos
Compre con nosotros (Simplex) o con nuestros socios (Autocall)
Addressable Fire Alarm Control Units

Unidades de Control de Alarmas contra Incendios Direccionables

Líderes de la industria en innovación y valor, nuestras unidades de control direccionables tienen la flexibilidad y escalabilidad necesarias para ofrecer una potente solución de seguridad contra incendios adaptada a las necesidades únicas de sus instalaciones

  • Protección direccionable para edificios de menos de 25.000 pies cuadrados
  • Las unidades admiten hasta 250 puntos, lo que proporciona flexibilidad
  • Ideales para edificios con necesidades de seguridad complejas
  • Los tutoriales y la aplicación facilitan su instalación por parte de los técnicos
Compre con nosotros (Simplex) o con nuestros socios (Autocall)

Manténgase informado con las noticias e insights de nuestros expertos en sistemas contra incendios.

Ver todos los insights
Aerial view of a terrace installed with solar panels
Cover image of a women side face in shades of blue for America's Greatest workplaces for Women

Somos Johnson Controls

Simplex logo
Ansul logo
FireClass logo

Contáctenos

Contáctenos para que un representante de Johnson Controls le muestre cómo desbloquear la escalabilidad fluida y la facilidad de operación de la Serie Foundation.