- Johnson Controls
- Seguridad
- Videovigilancia
- Hardware de sistema de gestión de vídeo
Hardware de sistema de gestión de vídeo
Soluciones de seguridad premium para necesidades de videovigilancia empresarial escalables
Con nuestra exclusiva gama de hardware de sistema de gestión de vídeo es más fácil satisfacer las crecientes exigencias de videovigilancia basados en IP. Como usuario, experimentará una mejor velocidad y confiabilidad incluso mientras administra video desde ubicaciones remotas utilizando accesorios robustos como teclados, etc. Estos dispositivos son fáciles de usar y también permiten ampliar el número de canales de vídeo para mejorar el rendimiento de la configuración de seguridad existente.
Desarrollo
La transcodificación de vídeo se ajusta dinámicamente para adaptarse al ancho de banda de la red.
Funcional
Sistema de seguimiento configurado para mejorar la seguridad a través de licencias adicionales.
Multiusos
Sirve múltiples grabadores de vídeo y selecciona dinámicamente los canales de transcodificación.
Transcodificador Tyco
Ajusta las propiedades de la secuencia de vídeo para adaptarse a los recursos de ancho de banda de la red disponibles.
- El asistente de inicio simplificado reduce el tiempo de instalación
- Puede implantarse en entornos complejos
- Un solo dispositivo puede servir a varios grabadores de vídeo
Teclado de vigilancia exacqVision
Control avanzado de la selección de cámaras de videovigilancia y de las funciones de ronda.
- Mejora la supervisión y gestión de vídeo
- Permite la edición de vídeo fotograma a fotograma
- Alto rendimiento en instalaciones de seguridad críticas
Módulo USB de E/S exacqVision
Amplíe su sistema de vigilancia añadiendo entradas y salidas de activación configurables.
- Compatible con todos los servidores híbridos e IP exacqVision
- Conecta hasta 8 módulos de E/S exacqVision por servidor
- No requiere alimentación externa
Soluciones de seguridad sensatas para sus instalaciones y sistemas existentes.
Vaya un paso por delante con noticias e información de nuestros expertos en seguridad.
Consulte todos los insights




















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)