Impulsamos la innovación en el control del confort desde 1880

Nuestros controles ambientales ofrecen una revolución completa con soluciones únicas para reducir los costos de instalación, mantenimiento y puesta en servicio. Están diseñados y fabricados para reducir los costos energéticos y maximizar la comodidad de los espacios y ocupantes, pero son fáciles de configurar e instalar.


Productos

Johnson Controls 6 way valve

Válvulas y Actuadores

network sensor products

Sensores

networked hvac thermostat controller

Termostatos

fms 2000m critical environment monitor

Controles para Ambientes Críticos

advanced thermal dispersion probe

Control de Flujo de Aire

energy solution equipments

Soluciones Energéticas

facility explorer series control panel

Paneles

skyscrapers against the blue sky

Un portafolio insuperable para un máximo rendimiento.

Descubra el completo portafolio de Johnson Controls de sensores de HVAC poderosamente precisos y confiables, diseñados para ofrecer ahorro de costos con una instalación e integración BAS fluidas.

Más información

Contáctenos

Somos Johnson Controls

JCI logo
Verasys logo
Triatek logo
Metasys logo