- Johnson Controls
- HVAC Equipment
- Unidades de Tratamiento de Aire
Air Handling
Aumentamos la eficiencia y el rendimiento de su sistema de climatización (HVAC)
Cuando se trata de encontrar la unidad de tratamiento de aire adecuada para el entorno de su edificio, ofrecemos conocimientos expertos, un diseño rápido y una entrega puntual de equipos que aumentarán la eficiencia y el rendimiento de su sistema de climatización (HVAC). Y nuestros servicios de mantenimiento y piezas de repuesto le ayudarán a protegerse contra el tiempo de inactividad.
Soluciones
Piezas de repuesto
Nuestras piezas de repuesto de fabricantes de equipos originales (OEM) ayudan a garantizar temperaturas agradables y bajos niveles de humedad y ruido.
Servicios técnicos
Para disfrutar de un aire limpio y confortable en su edificio, necesita un equipo de aire que funcione a la perfección.Productos
Unidad de tratamiento de aire de doble pared YSM
Caudal de aire de 1200 a 99 180 m3/h y presión estática externa máxima de hasta 1000 Pa.
YORK® YSM (interior)
Ideal para las industrias clínica y farmacéutica. Configurable según los requisitos del diseñador con capacidades que van desde 2000 a 105 000 CFM (5 a 400 TR).
YORK® YSM (exterior)
Fabricado en acero inoxidable o recubierto. Configurable según los requisitos del diseñador con capacidades de 2000 a 45 000 CFM (5 a 200 TR).
YORK® YSE
Unidad de pared simple o doble de 1" con ventiladores curvos, configuración vertical/horizontal y diferentes niveles de filtración. Con una capacidad de 1100-21 200 CFM.
YORK® YCM
Unidad interior para aplicaciones comerciales e industriales en las que el control de la humedad y la filtración son fundamentales. Con una capacidad de 1100-26 500 CFM (3-55 TR).
YORK® YAH
Unidad interior para aplicaciones comerciales. Con una capacidad de 800-8800 CFM (1,5-25 TR).
YORK® AHD / AVD
- Diseño flexible: serpentín de agua refrigerada o de expansión directa para refrigeración, serpentín de agua caliente, vapor o eléctrico para calefacción; 2 o 4 tubos
- Excelente calidad del aire interior: compuertas de baja fuga; prefiltros de 2« y filtros finales de 4» disponibles; los armarios pueden aislarse con fibra de vidrio recubierta de aluminio o espuma de célula cerrada
- Motor y ventiladores: motores EC de accionamiento directo en monofásico y trifásico, hasta un total de 3 HP
YORK® YGFC
Las unidades de fan coil de la serie YGFC están diseñadas para satisfacer diversas necesidades de refrigeración y calefacción por zonas utilizando agua refrigerada o agua caliente. Estos modelos YGFC son adecuados para su uso en diversos entornos, como apartamentos, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas y hospitales. Ofrecen un rendimiento eficiente, un diseño flexible, opciones de control y una buena calidad del aire interior.
YORK® YDFC
Las unidades fan coil YDFC son terminales de aire acondicionado montados en el techo con un alto caudal de aire y una alta presión estática. Estas unidades fan coil horizontales establecen altos estándares de calidad, flexibilidad y precios competitivos.
YORK® YECAH
Las unidades fan coil compactas montadas en el techo son unidades de aire acondicionado de alto caudal y alta presión estática que utilizan ventiladores EC de alta eficiencia de 355 mm de diámetro.




















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)