Unidades de Tratamiento de Aire Modulares Johnson Controls® AMI

Unidades de Tratamiento de Aire Modulares Johnson Controls® AMI

CFM: 600 to 9,000 CFM

Unidades de tratamiento de aire interior que son la solución perfecta para escuelas, hospitales y edificios comerciales

Descripción general del producto

Las unidades de tratamiento de aire modulares AMI de Johnson Controls fijan el nuevo estándar de calidad, flexibilidad y precios competitivos.  Maximizan la flexibilidad de selección e instalación y están diseñadas para cumplir las normas de calidad más estrictas del mercado institucional, sin dejar de ser competitivas en costos en el segmento comercial ligero del mercado.

Descripción general del producto

Características

  • CFM: 600 - 9,000
  • Diseño de Gabinete Flexible - Secciones modulares para construir una unidad que se ajuste a sus especificaciones, pueden ser disposiciones horizontales o verticales
  • Diseño Flexible de Bobinas - Bobina de agua refrigerada o de expansión directa para refrigeración, bobina de agua caliente, vapor o  eléctrica para calefacción; de dos o cuatro tubos
  • Opciones de Ventilador - Ventiladores plenum de transmisión directa y ventiladores curvados hacia adelante de transmisión por correa
  • Componentes Eléctricos - Variador de frecuencia o arrancadores de motor magnéticos; interruptores de desconexión; fusibles principales; motores de alta eficiencia