Tecnología escalable para mejorar las necesidades de seguridad

Lleve la tecnología inalámbrica a un nivel nunca antes visto con los sistemas de seguridad de calidad comercial habilitados para PowerG. Con capacidades de comunicación inalámbrica de largo alcance, tecnología de intrusión inalámbrica líder en la industria y posibilidades de integración flexibles, es capaz de proteger poderosamente a las empresas, sin importar cuán grandes sean.

Los sistemas de seguridad, como PowerSeries Pro, están protegidos por la tecnología de cifrado AES de 128 bits bidireccional de grado militar de PowerG. Está construido con las mejores capacidades de alimentación del panel principal de su clase para admitir hasta 248 zonas, con mucha potencia para permitir proyectos escalables, lo que lo convierte en una solución ideal para empresas medianas y grandes, como almacenes, edificios de oficinas, fábricas, instalaciones minoristas y del sector energético.

La mejor seguridad de su clase

Protege instalaciones comerciales medianas y grandes sin necesidad de cables para sensores o teclados.

Instalación y configuración fáciles

Reduzca drásticamente el tiempo de instalación al eliminar la necesidad de utilizar cables e instalar múltiples repetidores, todo ello asistido por una aplicación de instalación fácil de usar.

Valor escalable preparado para el futuro

La potencia de 2A a bordo sostiene cualquier necesidad de instalación inicial y está lista para futuras adiciones, lo que garantiza un valor duradero.

Somos Johnson Controls

DSC logo
Powerg logo