Unidades Terminales
Elevamos los estándares de flexibilidad y rendimiento
Ofrecemos un extenso portafolio de unidades Fan Coil y Blower Coil, así como terminales de volumen de aire variable, diseñadas para una operación silenciosa y de bajo consumo energético en una gran variedad de configuraciones flexibles de flujo de aire.
Silenciosas
Nuestros productos están diseñados para operar con niveles sonoros excepcionalmente bajos.
Eficiencia energética
El control superior del flujo de aire que proporcionan nuestras unidades se traduce en menores costos energéticos.
Flexible
Tanto si se trata de una construcción nueva como de una renovación o de espacios congestionados o reducidos, tenemos la solución.




















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)