- Johnson Controls
- HVAC Equipment
- Unidades Terminales
- Unidades Fan Coil
Unidades Fan Coil
Unidad Fan Coil YORK® YGFC
Las unidades de Fan Coil de la serie YGFC están diseñadas para satisfacer diversas necesidades de enfriamiento y calefacción por zonas utilizando agua helada o agua caliente. Estos modelos YGFC son adecuados para su uso en diversos entornos, como apartamentos, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas y hospitales. Ofrecen un rendimiento eficiente, un diseño flexible, opciones de control y una buena calidad del aire interior.
Unidad Fan Coil YORK® YDFC
Las unidades fan coil YDFC son terminales de aire acondicionado montados en el techo con un alto caudal de aire y una alta presión estática. Estas unidades fan coil horizontales establecen altos estándares de calidad, flexibilidad y precios competitivos.
Unidad Fan Coil YORK® YECFC
Unidad Fan Coil con Ventiladores Electroconmutados Ideal para tus proyectos LEED
- 400 CFM a 2354 CFM
Unidad Fan Coil YORK® YECAH
Las unidades Fan Coil compactas montadas en el techo son unidades de aire acondicionado de alto caudal y alta presión estática que utilizan ventiladores EC de alta eficiencia
Johnson Controls ofrece un extenso portafolio de equipos
Unidades Ventiloconvector
Estas unidades cuentan con un ventilador de transmisión por correa y están disponibles en diseños horizontal, vertical y vertical para espacios reducidos.
Cajas de Volumen Variable (VAV)
Nuestros equipos incorporan un sensor de flujo de aire patentado de promedio central y múltiples puertos para un rendimiento silencioso y preciso.
Manténgase informado con nuestras noticias y análisis del sector.
Ver todas las noticias




















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)