Unidades Fan Coil Verticales de Perfil Bajo

Unidades Fan Coil Verticales de Perfil Bajo

CFM: 250 a 600 CFM

Descripción general del producto

La unidad Fan Coil vertical de perfil bajo FW eleva la vara al reducir el consumo de energía necesario. La impresionante lista de características estándar de la unidad vertical de suelo proporciona una flexibilidad de diseño sin precedente.

Descripción general del producto

Características

  • Rendimiento optimizado - Certificación y etiquetado AHRI-440; bobina de agua fría para refrigeración, bobina de agua caliente o eléctrica para calefacción
  • Diseño flexible - Gabinete expuesto u oculto; bobinas de dos a cuatro tubos
  • Paquetes de tuberías - Paquetes de tuberías disponibles de fábrica
  • Selección de controles - Los termostatos pueden ser analógicos, digitales o programables; integrados a la unidad o remotos. Los controles pueden conectarse a un sistema de automatización de edificios u operar de forma autónoma.
  • Excelente IAQ (Calidad del Aire Interior) - Bajos niveles sonoros; las bandejas de drenaje inclinadas también se pueden limpiar; los gabinetes se pueden aislar con fibra de vidrio con recubrimiento de aluminio o espuma de celda cerrada.
  • Facilidad de mantenimiento superior - Los filtros se pueden retirar sin desmontar el panel frontal; la cubierta del ventilador, la bandeja de drenaje y las bobinas se pueden retirar para realizar mantenimiento