Frick® Screw Compressor Drivelines

Frick® Screw Compressor Drivelines

Rotary Screw Compressors for Tough Applications

Descripción general del equipo

Como líder mundial en refrigeración y compresión de gas, diseñamos los Sistemas de Compresores de Tornillo FRICK® para las aplicaciones más exigentes y para cumplir los requisitos más importantes según los estándares API 619. Nuestros sistemas de compresores de tornillo están diseñados para ser confiables, accesibles y fáciles de mantener. En Johnson Controls, ofrecemos la mayor gama de compresores de tornillo del mundo. Con más de 14.500 compresores actualmente en servicio activo, no es de extrañar que nuestros clientes aprecien las avanzadas características de ahorro de energía que realmente ayudan a reducir los costos operativos.

Descripción general del equipo

Características

  • Ciclos de compresión de gas abiertos y cerrados para refrigeración.
  • La relación de volumen variable (Vi) elimina la compresión excesiva o insuficiente
  • Transmisión por motor eléctrico, motor de gas o turbina de vapor
  • Válvula deslizante para un control eficiente de la capacidad
  • De 72 a 8212 CFM (de 122 a 13.952 M3/h)
  • Hasta 6000 HP (4474 kW).
  • Diseñados para cumplir con el estándar API 619
  • Características adicionales disponibles para aplicaciones de procesamiento de gas altamente críticas

Contáctenos