YORK® Packaged Systems

YORK® Packaged Systems

Industrial Heat Exchangers & Pressure Vessels

Descripción general del equipo

Nuestros intercambiadores de calor paquetizados y tanques a presión industriales de YORK® Process Systems se diseñan y fabrican integrando plenamente la operación de cada unidad crítica. Como su socio integral para un mejor rendimiento, ofrecemos intercambiadores de calor paquetizados con carcasa y tubos que son fáciles de limpiar e incluyen tanques a presión que pueden soportar altas presiones y bajas temperaturas. Los equipos paquetizados de Johnson Controls están diseñados para cumplir los requisitos más exigentes de la industria.

Descripción general del equipo

Características

  • Construidos y probados en: Waynesboro (PA), Estados Unidos; Wuxi, China; Sorocaba (SP), Brasil.
  • Fáciles de limpiar: Soportan Altas Presiones y Bajas Temperaturas
  • Intercambiadores de Calor con Carcasa y Tubos
  • Evaporadores Inundados, Termosifón y de Expansión Directa
  • Condensadores y Economizadores
  • Intercoolers y Aftercoolers
  • Condensadores Evaporativos y Refrigerados por Aire
  • Acero al Carbono, Acero Inoxidable, Aleaciones de Cobre
  • Tubos de Cobre, Aletas de Aluminio, Tubos de Acero al Carbono
  • Conformes con los códigos (ASME, TEMA, SQLO).

Contáctenos