Compresores Centrífugos Multietapa YORK®

Compresores Centrífugos Multietapa YORK®

Sistemas de compresores centrífugos YORK®

Descripción general del equipo

En Johnson Controls, hemos diseñado el compresor multietapa YORK® M TurboMaster para uso industrial pesado desde 1955. Con un resistente diseño entre rodamientos, de una a ocho etapas de compresión y sistemas de lubricación modulares. Este compresor centrífugo multietapa ha demostrado su eficiencia en más de 3000 aplicaciones críticas en todo el mundo, en industrias que van desde la química a la petroquímica, y desde el procesamiento de hidrocarburos a la refinación. Somos líderes en la fabricación y el suministro de compresores centrífugos para trabajo pesado desde hace más de 50 años, y nuestra experiencia así lo demuestra.

Descripción general del equipo

Características

  • Hasta 26.000 ACFM (44.174 m3/hr).
  • Hasta 15.000 HP (11.185 kW).
  • Más de 3000 en operación en aplicaciones de proceso
  • Más de 800 en servicio de hidrocarburos
  • Más de 300 impulsados por turbina de gas
  • En tierra y en alta mar
  • Construidos por York® desde hace 50 años con una confiabilidad probada a largo plazo
  • Ciclos de compresión de gas abiertos y cerrados para refrigeración.
  • Hidrocarburos, gas natural, CO2, hidrógeno, halocarburos, gases mixtos, amoníaco y otros

Contáctenos