- Johnson Controls
- Seguridad
- Videovigilancia
- Características de cámara IP en acción
Características de cámara IP en acción
Cámaras inteligentes para una videovigilancia óptima
Lectores
Illustra funciona con docenas de terceros para las integraciones, no solo AD y Exacq.
Inteligente
Analice automáticamente el vídeo capturado para las actividades.
Seguro
Capacidades de seguridad mejoradas incorporadas.
Ciberseguridad
Cámaras diseñadas para proteger contra las ciberamenazas.
- El modo de seguridad mejorado permite una configuración segura de la cámara
- Compatibilidad exclusiva para comunicaciones cifradas
- Página de resumen de seguridad para actualizaciones de estado cómodas
Illustra IntelliZip
Permite a los usuarios obtener un ahorro de costes en el mundo real al reducir la carga de su red y la cantidad de almacenamiento necesario.
- Para áreas con períodos de poca o ninguna actividad
- Grabación y transmisión en directo de alta calidad
- Menor cantidad de ancho de banda y almacenamiento
Amplio rango dinámico
Mejora las imágenes de vigilancia en lugares con iluminación de fondo y primer plano variable.
- Se minimiza la variación de la iluminación
- Las imágenes se convierten en adecuadas para la vigilancia
- Para entradas de tiendas, vestíbulos de hoteles y similares
Soluciones de seguridad sensatas para sus instalaciones y sistemas existentes.
Vaya un paso por delante con noticias e información de nuestros expertos en seguridad.
Consulte todos los análisis




















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)