- Johnson Controls
- Seguridad
- Detección de intrusiones
- Seguridad para entornos residenciales
- Sensores de seguridad inalámbricos PowerG
Sensores de seguridad inalámbricos PowerG
Detector de CO (PG9933)
Proporciona una alerta temprana de intoxicación por monóxido de carbono antes de que alcance niveles peligrosos.
- Temperatura de funcionamiento entre 40 °F y 100 °F
- Cifrado AES de 128 bits contra ataques digitales
- Viene con un sofisticado sensor electroquímico
Consulte los detalles del producto
Detector de inundación (PG9985)
Detector de inundación inalámbrico bidireccional totalmente supervisado que avisa con antelación de la inundación.
- Tecnología que supera el bloqueo de frecuencias y las interferencias
- Proporciona alertas en caso de desconexión de la sonda
- Compatible con los sistemas Neo PowerSeries
Consulte los detalles del producto
Sistema de seguridad con minietiquetas de proximidad
Pequeñas etiquetas de proximidad para armar y desarmar fácilmente el sistema; para locales con múltiples usuarios.
- Compatible con centrales y teclados seleccionados
- Compatible con las normas internacionales
- Puede colocarse en un llavero para facilitar la entrada
Consulte los detalles del producto
Soluciones de seguridad sensatas para sus instalaciones y sistemas existentes.




















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)