Acumuladores Verticales FRICK®

Acumuladores Verticales FRICK®

Acumuladores verticales perfectos para sus necesidades de refrigeración industrial

Descripción general del equipo

En FRICK® de Johnson Controls, diseñamos nuestros Acumuladores Verticales de Líquido para brindar protección a los compresores de vapor de refrigeración, evitando que líquido ocasional en la línea de aspiración entre en la aspiración de los compresores. Nuestro acumulador de refrigeración de alta calidad tiene un diámetro de 12-96 pulgadas y una longitud de hasta 170 pulgadas. También ofrecemos acumuladores industriales con serpentines de tubo internos para controlar la acumulación de líquido dentro de los tanques y ayudar a mantener su operación funcionando sin problemas.

Descripción general del equipo

Características

  • Diseñados y adaptados para el refrigerante y las condiciones de operación especificados
  • Todas las conexiones se adaptan de acuerdo con los criterios estándar de la industria en función del refrigerante y las condiciones de operación especificadas.
  • El software FRICK® Coolware permite la adaptación personalizada del acumulador con varios refrigerantes, tamaños de las conexiones en función de la capacidad máxima del tanque o de la capacidad específica y modificación de las ubicaciones de las conexiones (en función de los límites).
  • El tanque acumulador y los componentes se limpian mediante abrasión antes del montaje para garantizar un interior limpio y la máxima adherencia del sistema de pintura exterior final
  • El tanque, una vez terminado, se somete a pruebas de presión para garantizar la integridad de todas las soldaduras, se deshidrata al vacío y finalmente se carga con nitrógeno a 15 psi para su envío y almacenamiento
  • El acumulador con bobina de tubo interna (VAC) controla la acumulación de refrigerante líquido atrapado

Contáctenos