FRICK® Recirculator Vessels

FRICK® Recirculator Vessels

Horizontal and Vertical Recirculators for a Clean & Safe Operation

Descripción general del equipo

Los tanques separadores para recirculación Horizontales y Verticales FRICK están diseñados y fabricados no sólo para facilitar la puesta en marcha y ofrecer años de servicio, ahorrándole tiempo y dinero, sino también para adaptarse a su refrigerante específico y a sus condiciones de operación exclusivas.

Descripción general del equipo

Características

  • El tanque separador para recirculación de FRICK® está diseñado y adaptado para el refrigerante y las condiciones de operación especificados.
  • Todas las conexiones se adaptan de acuerdo con los criterios estándar de la industria en función del refrigerante y las condiciones de operación especificadas.
  • El software FRICK® Coolware permite la adaptación a medida de los recirculadores con varios refrigerantes, tamaños de las conexiones en función de la capacidad máxima del tanque o de la capacidad específica y modificación de las ubicaciones de las conexiones (dentro de los límites).
  • El tanque recirculador FRICK® y los componentes se limpian mediante abrasión antes del montaje para garantizar un interior limpio y la máxima adherencia del sistema de pintura exterior final
  • El tanque, una vez terminado, se somete a pruebas de presión para garantizar la integridad de todas las soldaduras, se deshidrata al vacío y se carga con nitrógeno a 15 psi, lo que minimiza la posibilidad de corrosión interna antes de su puesta en servicio