FRICK® Quantum™ HD Unity System Controller

FRICK® Quantum™ HD Unity System Controller

Your 24/7 Virtual Refrigeration Operator & Energy Management Solution

Descripción general del equipo

El Controlador de Sistema FRICK® Quantum™ HD Unity de Johnson Controls incorpora las mejores y más actuales prácticas de control de refrigeración industrial con tecnología probada para un sistema de control central confiable y fácil de usar, perfecto para aplicaciones de almacenamiento en frío y procesos similares. Navegue fácilmente de un control al siguiente con la pantalla unificada para varios controladores. Además, nuestro Controlador de Sistema FRICK® Quantum™ HD Unity le permite acceder al sistema de forma segura desde Internet. Configure un acceso seguro y protegido al controlador desde, literalmente, cualquier ubicación externa.

Descripción general del equipo

Características

  • Control del evaporadores:  30 zonas de control, 4 modos de operación a partir de 3 entradas de temperatura independientes, gestión de carga, control de humedad, calefacción y sobrecalentamiento de refrigerante, control de ventilador VSD (Velocidad variable) por zona.
  • Control del condensadores: 16 pasos de control del condensador, 8 salidas de ventilador VSD (Velocidad variable), control de presión dinámico y fijo, modos de invierno y verano, control de presión alterna para condiciones de descongelación o espera.
  • Control de Tanques: 3 tanques de hasta 4 bombas cada uno, indicador de nivel para depósito de alta presión y depósito TSOC (Refrigeradores de Aceite Termosifón), control de cavitación y flujo mínimo de las bombas, rotación automática del orden de las bombas, reposición de líquido solenoide o modulante.
  • Control de sala de máquinas: Control de ventilación basado en temperatura o concentración de refrigerante, 4 salidas VSD (Velocidad variable) para ventiladores de ventilación, detección de refrigerante con múltiples niveles de alarma, ventilación de emergencia iniciada automática o manualmente.
     

Contáctenos