Descripción general del equipo

Nuestros Enfriadorres Estándar de Producto MANPP de FRICK® cuentan con aspas de ventilador axial que aumentan la capacidad a la vez que reducen el consumo de energía. Estos evaporadores de tiro inducido han sido diseñados para proporcionar la máxima eficiencia, ideales para sus necesidades de equipos tipo penthouse. Con una magnífica tecnología de ventilador de aspas múltiples, que proporciona un volumen de aire completo a través de la superficie del serpentín para ofrecer máxima eficiencia, los Evaporadores de Refrigeración de Producto Tradicional MANP reducen significativamente sus costos totales. Y con piezas tan fácilmente accesibles, estos evaporadores de refrigeración hacen que la instalación y la limpieza sea más sencilla.

Descripción general del equipo

Características

  • La tecnología de aspas múltiples de los ventiladores proporciona un volumen de aire completo en toda la superficie de la serpentín para maximizar la eficiencia.

  • Los evaporadores pueden conectarse para todas las aplicaciones de refrigerante, incluyendo alimentación DX, operación inundada, sobrealimentación de recirculación de líquido, alimentación de presión de control, así como refrigerantes secundarios como agua y glicoles
  • Los materiales estándar de las bobinas son tubos de acero inoxidable 304 y aletas de aluminio. Todas las aletas se fabrican con una lámina de aleta continua para reducir el riesgo de caídas de presión en el lado del aire, polvo, suciedad y bacterias, lo que simplifica cualquier procedimiento de limpieza
  • Los colectores horizontales sin orificios se descongelan rápidamente. Al no tener orificios, los tubos son "canales abiertos" y drenan rápidamente
  • Las aletas con revestimiento epoxi están disponibles cuando es necesario refrigerar entornos corrosivos
  • El diseño inclinado de la bandeja de drenaje de todos los modelos garantiza un drenaje máximo y eficiente durante el ciclo de descongelación
  • Todas las bandejas de drenaje tienen nuestro exclusivo diseño "abatible" y pueden plegarse o desmontarse completamente para su limpieza
  • El difusor (streamer) Guntner puede aumentar el caudal de aire en +/- el doble, lo que requiere la instalación de menos evaporadores. Prácticamente no se produce una caída adicional de la presión del aire ni un aumento de la potencia del ventilador como resultado de la adición del difusor.

 

Contact us