FACS Adiabatic Condenser

FACS Adiabatic Condenser

Up to 90% water savings possible by using water only as needed – based on ambient temperatures and system demand.

Descripción general del equipo

El Condensador Adiabático FACS de FRICK® Industrial Refrigeration ajusta dinámicamente el flujo de agua para maximizar el ahorro de agua y energía en función de las condiciones ambientales y de operación. Es el único condensador adiabático del mercado con ajuste continuo.

El consumo de agua es un criterio cada vez más importante a la hora de elegir los equipos. La creciente escasez de agua y el aumento de su costo nos inspiran para ofrecer productos ecológicos que ayuden a minimizar el consumo de recursos naturales.

El condensador adiabático FRICK FACS utiliza lo último en tecnología de transferencia de calor y controles. El sistema de suministro utiliza gestión de agua y paneles de refrigeración para maximizar la eficiencia adiabática, minimizar el consumo de agua y gestionar de forma segura su uso. El consumo de agua puede reducirse entre 60% y 90% en comparación con un sistema convencional refrigerado por agua y reduce la demanda máxima de energía en comparación con un sistema refrigerado por aire.

Descripción general del equipo

Características

  • Tubos de acero inoxidable/aletas de aluminio estándar
  • Aletas con revestimiento epoxi opcionales
  • Los motores/ventiladores EC (Conmutación electrónica) proporcionan un consumo de energía muy bajo
  • Motores EC libres de mantenimiento.
  • Control inteligente de la velocidad del ventilador y del flujo de agua
  • Cambio fácil y rápido entre operación húmeda y seca
  • Sin columna de vapor.
  • Sin circulación de agua
  • Paneles fácilmente extraíbles y de fácil acceso para su limpieza
  • Instalación rápida y sencilla con agarraderas de elevación de fácil acceso

Contáctenos