IDSC2 Stainless Steel Evaporative Condenser

IDSC2 Stainless Steel Evaporative Condenser

Stainless Steel Condensers from FRICK® offer a Lifetime of Cost Savings

Descripción general del equipo

En Johnson Controls, le ayudamos a mantener su edificio funcionando con la máxima eficiencia con nuestro condensador de acero inoxidable IDSC2. Hemos fabricado este condensador de acero inoxidable para que resista las pruebas del tiempo y ofrezca un rendimiento más duradero en los entornos más exigentes. Con un diseño de serpentín, bastidor, cubiertas y depósito de acero inoxidable autopasivante, que se ha probado en los lugares más remotos donde la calidad del agua suele ser un problema, este condensador de acero inoxidable de FRICK® reduce significativamente los costos operativos anuales y ofrece una vida útil que duplica la de los condensadores evaporativos convencionales.

Descripción general del equipo

Características

  • Bastidor, cubiertas y depósito de acero inoxidable 304L autopasivante (bobina de 316L)
  • Instalación más sencilla con menos peso que el acero galvanizado
  • Instalación con Certificación ASHRAE 64 (Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado); bobinas con Certificación ASME  (Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos).
  • Fácil acceso a los componentes para reducir horas y costos de mantenimiento
  • Excepcional resistencia al óxido blanco y a elementos corrosivos
  • Las opciones de ventilador de transmisión directa de alta eficiencia reducen el consumo de energía y aumentan la confiabilidad
  • La vida útil efectiva duplica la de los condensadores evaporativos convencionales
  • Las rejillas de entrada selladas y resistentes a los rayos UV y a la corrosión minimizan el crecimiento biológico.
  • El depósito especialmente diseñado reduce el consumo de agua con ciclos de concentración más altos
  • Se necesitan menos productos químicos (sin zinc ni plomo en la descarga de purga)
  • Reducción significativa de costos de operación anuales y ahorro de hasta 70% en los costos totales de ciclo de vida
  • Más de 45 variantes de unidades disponibles

Contáctenos