FRICK® Centrifugal Style Condensers

FRICK® Centrifugal Style Condensers

Save Energy with Forced Draft Centrifugal Style Condensers

Descripción general del equipo

Obtenga la confiabilidad que necesita y el ahorro de energía que desea con nuestros condensadores centrífugos ECC y ECL. Estos condensadores presentan una protección superior contra la corrosión y son fáciles de montar, ofreciéndole la flexibilidad y comodidad de alojarlos en interiores o exteriores. En FRICK® de Johnson Controls, nuestros condensadores evaporativos tradicionales de tiro forzado con ventiladores centrífugos están diseñados específicamente para encajar en habitaciones con techos bajos (modelo ECL), y diseñados para ir donde existen fuentes de presión estática externa (modelo ECC).

Descripción general del equipo

Características

  • Tiro forzado
  • Bajo perfil y sonido
  • Ahorro de energía
  • Ubicación en interiores o exteriores
  • Protección superior contra la corrosión
  • Conjunto de serpentines HDGAF
  • Fácil montaje
  • Motores VFD de eficiencia superior

Contáctenos