AGHN Traditional Unit Cooler Evaporator

AGHN Traditional Unit Cooler Evaporator

Evaporator Units with Maximum Efficiency and Minimum Noise Levels

Descripción general del equipo

En Johnson Controls, nuestro evaporador de refrigeración de unidad estándar AGHN de FRICK presenta una tecnología avanzada con aspas de ventilador de bajo nivel sonoro que maximizan simultáneamente la capacidad y minimizan el consumo de energía. Este evaporador de tiro inducido ha sido diseñado para operar con la máxima eficiencia, teniendo especialmente en cuenta las necesidades higiénicas del mercado. No sólo eso, sino que FRICK también le proporciona un excelente ahorro de costos y simplicidad en la instalación con este accesible evaporador de refrigeración de unidad estándar.

Descripción general del equipo

Características

  • La tecnología de ventiladores de Ziehl-Abegg ofrece un volumen de aire completo en toda la superficie de la bobina para maximizar la eficiencia, a la vez que proporciona niveles sonoros muy bajos
  • De fácil limpieza. Los ventiladores con bisagras se abren para facilitar el acceso a la bobina para su limpieza
  • Los evaporadores pueden conectarse para todas las aplicaciones de refrigerante, incluyendo alimentación DX, operación inundada, Sobrealimentación de Recirculación de Líquido, alimentación de Presión de Control, así como refrigerantes secundarios como agua y glicoles
  • Los materiales estándar de las bobinas son tubos de acero inoxidable 304 y aletas de aluminio. Todas las aletas se fabrican con una lámina de aleta continua para reducir el riesgo de formación de escarcha o congelación, caídas de presión en el lado del aire, polvo, suciedad y bacterias, lo que simplifica cualquier procedimiento de limpieza
  • Los colectores horizontales sin orificios se descongelan rápidamente. Al no tener orificios, los tubos son "canales abiertos" y drenan rápidamente
  • Las aletas con revestimiento epoxi están disponibles cuando es necesario refrigerar entornos corrosivos
  • El diseño inclinado de la bandeja de drenaje de todos los modelos garantiza un drenaje máximo y eficiente durante el ciclo de descongelación
  • Todas las bandejas de drenaje tienen nuestro exclusivo diseño "abatible" y pueden plegarse o desmontarse completamente para su limpieza
  • El difusor (streamer) Guntner puede aumentar el caudal de aire en +/- el doble, lo que requiere la instalación de menos evaporadores. Prácticamente no se produce una caída adicional de la presión del aire ni un aumento de la potencia del ventilador como resultado de la adición del difusor.

Contáctenos