Compresores FRICK® RWF II

Compresores FRICK® RWF II

Compresores de Tornillo Rotativo FRICK® con tecnología avanzada

Descripción general del equipo

En Johnson Controls, diseñamos los mejores compresores de refrigeración industrial del mundo, como el  compresor FRICK® RWF II, que cuenta con diseño de rotor, que proporciona la operación más potente y eficiente para sus aplicaciones. Estos compresores FRICK® están diseñados para su uso con refrigerantes de amoníaco, halocarburos e hidrocarburos. Son de fácil manejo, ofrecen más espacio y reducen los costos de construcción para ahorrarle dinero. Fabricado para satisfacer sus requisitos específicos, el compresor FRICK® RWF II es confiable, accesible y fácil de mantener.

Descripción general del equipo

Características

  • La unidad incluye el compresor de tornillo rotativo FRICK® SGC
  • Diseño de rotor 4+6 para la operación más potente y eficiente
  • El control continuo de capacidad se ajusta con precisión a las necesidades de carga
  • El control de relación de volumen variable reduce el consumo de energía
  • Controlador Quantum™ HD para una operación sin preocupaciones
  • Los motores montados en bridas eliminan la necesidad de alinear el acoplamiento
  • La Válvula Cold-Start™ garantiza un arranque rápido en cualquier condición
  • El SuperFilter II mantiene el aceite limpio
  • Los rodamientos antifricción proporcionan la mayor confiabilidad disponible
  • Todos los componentes son ensamblados y cableados en una unidad robusta para uso industrial.
  • Variador de velocidad opcional para una eficiencia excepcional

Contáctenos