Chiller con Compresor Tornillo de Velocidad Variable YVWE

Chiller con Compresor Tornillo de Velocidad Variable YVWE

103-428 TR (362-1505 kW) de capacidad de enfriamiento

Eficiencia excepcional para diversas aplicaciones.

Características

  • El motor y la estructura de flujo optimizados garantizan una alta eficiencia del compresor
     
  • COP cumple con los requisitos de construcción ecológica
  • Con tecnología VSD para lograr una mejor eficiencia en condiciones reales
     
  • El evaporador híbrido de película descendente patentado ofrece una mayor eficiencia en el intercambio de calor
 
  • Amplio funcionamiento que satisface diversas condiciones y necesidades de aplicación
     
 
  • El diseño innovador del perfil del rotor mejora la fiabilidad del funcionamiento
 
  • La rigurosa cualificación hace que el funcionamiento en campo sea más fiable
     
 
  • La estructura amortiguadora patentada del compresor reduce la vibración y el ruido
 
  • El bajo consumo de energía logra bajas emisiones de carbono y contribuye a los edificios ecológicos
     
 
  • La baja carga de refrigerante R134a protege la capa de ozono