Chiller con Compresor Tornillo YGWE

Chiller con Compresor Tornillo YGWE

100-430 TR (351-1244 kW) de capacidad de enfriamiento

Su diseño robusto y nuestra experiencia en fabricación ofrecen un valioso ahorro energético.

Características y ventajas

  • Eficiencia certificada que cumple los requisitos de los edificios ecológicos
  • El motor optimizado y la estructura del flujo garantizan una alta eficiencia del compresor
  • El evaporador híbrido de cinta descendente patentado ofrece una mayor eficiencia en el intercambio de calor.
  • El innovador diseño del sistema de aceite permite un funcionamiento estable y eficiente del compresor
 
  • El innovador diseño del perfil del rotor mejora la fiabilidad del funcionamiento 
 
  • Amplio rango de funcionamiento que satisface diversas condiciones y necesidades de aplicación
 
  • La estructura amortiguadora patentada del compresor reduce la vibración y el ruido
 
  • La rigurosa cualificación hace que el funcionamiento en campo sea más fiable
 
  • La baja carga de refrigerante R134a protege la capa de ozono
 
  • El bajo consumo de energía logra bajas emisiones de carbono y contribuye a los edificios ecológicos.