- Johnson Controls
- Extinción de Incendios
- Sistemas de Extinción de Incendios por Gas y Paneles de Control
Sistemas de Extinción de Incendios por Gas y Paneles de Control
Tecnología innovadora para proteger equipos sensibles
Entendemos los desafíos que plantea la instalación de sistemas de extinción de incendios por gas en zonas que albergan equipos sensibles y donde la continuidad de la actividad es un factor esencial. La necesidad de proteger estos activos exige una solución confiable. Nuestra respuesta es doble: agentes de eficacia probada que no dejan residuos y son seguros para los equipos protegidos. Nuestros sistemas pueden ayudar a reducir el espacio ocupado, la complejidad y el tamaño de la red de tuberías. En resumen, nuestra tecnología amplía la flexibilidad del sistema, lo que permite a los ingenieros ubicar los sistemas de extinción de incendios por gas de una forma menos molesta, al tiempo que se atienden los requisitos específicos de un área protegida.
Acción rápida
Opciones de diseño flexibles
Sistemas personalizados para satisfacer requisitos específicos.
No dejan residuos
Perfectos para proteger equipos y materiales sensibles.
We can assist you on the most suitable fire protection solution for you.
Insights de data centers
El impacto del sonido en las unidades de disco duro y las medidas de mitigación de riesgos.
Leer libro blancoManténgase informado con las noticias e insights de nuestros expertos en sistemas contra incendios.
Ver todos los insights




















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)